Ga naar hoofdinhoud Ga naar zoeken Ga naar hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!
Het Duratech Wiel is een hoogwaardige transportwiel met een diameter van 82 mm en een loopvlakbreedte van 88 mm, ontworpen voor gebruik in zwenkwielen. Het wiel is vervaardigd uit polyamide, zwaar uitgevoerd, en beschikt over precisie kogellagers voor optimale prestaties. De naaflengte bedraagt 90 mm met een asgatdiameter van 20 mm. Dit wiel heeft een statische draagcapaciteit van 1800 kg en een dynamische draagcapaciteit van 900 kg bij een snelheid van 3 km/h. Het Duratech Wiel is geschikt voor diverse toepassingen, waaronder automotive OEM, containerbouw, elektronische systemen en cleanroomtechnologie, machinebouw, productie- en platformwagens, rolkooien, winkelinrichting en displays, alsmede transportapparatuur.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
TOP082x88-Ø20 HL90
EAN
4031582322613
Kernkenmerken
Type
Wiel
Draagvermogen bij 3 km/u
900 kg
Statisch Draagvermogen
1800 kg
Temperatuurbereik (maximaal)
80 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-40 °C
Totaal gewicht
0,55 kg
Productnaam
Duratech
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Wiel
Type lager
6204ZV
Hardheid van het loopvlak (D)
75 Shore D
Wielkern materiaal
Polyamide, zwaar
Materiaal loopvlak
Identiek met wielkern
Asgatdiameter
20 mm
Naaflengte
90 mm
Breedte Loopvlak
88 mm
Diameter
82 mm
Afdekkapjes
Zonder afdekkapjes
Lager
Precisiekogellagers
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
Wielen met lage slijtage
Duurzame wielen met extreem lage slijtage