Wiel 100 mm
Duratech silent
Order number:
199033627
EAN:
4031582338041
Productnummer:
UOT 100x36-Ø8,4 HL45
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Wielen met lage slijtage
Het Duratech silent Wiel is een hoogwaardig transportwiel met een diameter van 100 mm en een loopvlakbreedte van 36 mm, vervaard...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
CAD-bestanden
U kunt de constructiegegevens voor dit product downloaden.
Gegevensbladen
Het Duratech silent Wiel is een hoogwaardig transportwiel met een diameter van 100 mm en een loopvlakbreedte van 36 mm, vervaardigd uit polyamide voor optimale duurzaamheid en geluidsdemping. De naaf heeft een lengte van 45 mm en is voorzien van een asgatdiameter van 8,4 mm, wat zorgt voor compatibiliteit met standaard kastoronderstellen. Dit wiel is uitgerust met precisie kogellagersgedempt, wat bijdraagt aan een soepele en stille werking. De statische draagcapaciteit bedraagt 500 kg, terwijl de dynamische draagcapaciteit 250 kg bedraagt bij een snelheid van 4 km/h, waardoor dit wiel geschikt is voor zware industriële toepassingen en professioneel gebruik in diverse transportomgevingen.
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
Wielen met lage slijtage
Duurzame wielen met extreem lage slijtage