Ga naar hoofdinhoud Ga naar zoeken Ga naar hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!

CAD-bestanden

Het Duratech Wiel is een hoogwaardige transportwiel met een diameter van 82 mm en een loopvlakbreedte van 93 mm, ontworpen voor gebruik in castoren. Het wiel beschikt over een naaflengte van 95 mm en een asgatdiameter van 20 mm. Het loopvlak is identiek aan het wiel en gemaakt van polyamide, zwaar, wat uitstekende duurzaamheid en slijtagebestendigheid garandeert. Het wiel is voorzien van precisie kogellagers voor optimale prestaties en minimale wrijving. De statische draagcapaciteit bedraagt 1800 kg. Voor dynamische toepassingen kan het wiel 720 kg dragen bij een snelheid van 6 km/h of 900 kg bij 4 km/h, wat flexibiliteit biedt voor verschillende transportscenario's.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
TOP 082x93-Ø20 HL95
EAN
4031582322651
S4-materiaalnummer
199804028
Kernkenmerken
Type
Wiel
Draagvermogen bij 4 km/u
900 kg
Draagvermogen bij 6 km/u
720 kg
Statisch Draagvermogen
1800 kg
Temperatuurbereik (maximaal)
80 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-40 °C
Totaal gewicht
0,57 kg
Productnaam
Duratech
Standaard
EN12533 - Zwaarlast wielen
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Wiel
Type lager
6204ZV
Hardheid van het loopvlak (D)
75 Shore D
Wielkern materiaal
Polyamide, zwaar
Materiaal loopvlak
Identiek met wielkern
Asgatdiameter
20 mm
Naaflengte
95 mm
Breedte Loopvlak
93 mm
Diameter
82 mm
Breedte wielkern
93 mm
Afdekkapjes
Zonder afdekkapjes
Lager
Precisiekogellagers
Kleur Wiel
Natuurlijk wit
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
Wielen met lage slijtage
Duurzame wielen met extreem lage slijtage