Ga naar hoofdinhoud Ga naar zoeken Ga naar hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!
Het Duratech Wiel is een polyamide wiel met een diameter van 50 mm en een loopvlakbreedte van 20 mm, speciaal ontworpen voor gebruik in castoren. Het wiel beschikt over een naaflengte van 21,7 mm en een asgatdiameter van 8 mm, wat zorgt voor een betrouwbare montage. Het wiel is uitgerust met een glijlager en kan een statische belasting van 110 kg dragen. De dynamische belastingscapaciteit bedraagt 55 kg bij een snelheid van 3 km/h. Dit wiel is geschikt voor diverse toepassingen, waaronder automotive OEM, containerbouw, elektronische systemen en cleanroomtechnologie, machinebouw, productie- en platformwagens, rolkooien, winkelinrichting en displays, en transportapparatuur.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
UOO050x20-Ø8 Natur
EAN
4031582447699
Kernkenmerken
Type
Wiel
Draagvermogen bij 3 km/u
55 kg
Statisch Draagvermogen
110 kg
Temperatuurbereik (maximaal)
80 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-40 °C
Totaal gewicht
0,02 kg
Productnaam
Duratech
Standaard
EN12530 - Apparaten zwenkwielen
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Wiel
Hardheid van het loopvlak (D)
75 Shore D
Wielkern materiaal
Polyamide
Materiaal loopvlak
Identiek met wielkern
Asgatdiameter
8 mm
Naaflengte
21,7 mm
Breedte Loopvlak
20 mm
Diameter
50 mm
Afdekkapjes
Zonder afdekkapjes
Lager
Glijlager
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
Wielen met lage slijtage
Duurzame wielen met extreem lage slijtage