Oplossing op maat 50 mm
Glide
Order number:
990075112
EAN:
4031582319613
Productnummer:
A229YOI050B10-11X20/10 9011/1016
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Kleurafstemming
De Glide is een aangepaste oplossing die is uitgerust met een kraagpen met gripring, met kraag als bevestigingssysteem. De behui...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
Gegevensbladen
De Glide is een aangepaste oplossing die is uitgerust met een kraagpen met gripring, met kraag als bevestigingssysteem. De behuizing is vervaardigd uit polypropyleen en beschikt over een kraagpen, draaiend zwenklager voor soepele beweging. Het wiel heeft een diameter van 50 mm en is gemaakt van polypropyleen, elektrisch geleidend materiaal, waarbij het loopvlak identiek is aan het wiel zelf. Het wiel is voorzien van een glijlager met afstandsbuis voor duurzame prestaties. De totale hoogte van deze compacte zwenkwieleenheid bedraagt 33 mm, waardoor het geschikt is voor toepassingen waar ruimtebesparing essentieel is. Deze configuratie biedt een betrouwbare oplossing voor lichte transporttoepassingen waarbij elektrische geleiding vereist is.
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
Wielen met lage slijtage
Duurzame wielen met extreem lage slijtage
Snelle montage
Sneller montageproces met insteekverbindingen
Gecertificeerde geleidbaarheid
Geleidende versie ter bescherming van gebruikers en elektrische apparaten tegen elektrostatische ontlading
Chemisch bestendige componenten
Ongevoelig voor vele schoonmaakmiddelen en chemische stoffen
Verminderde reiniging
Dankzij overwegend gladde oppervlakken zijn de wielen snel en eenvoudig te reinigen