Ga naar hoofdinhoud Ga naar zoeken Ga naar hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!

CAD-bestanden

De Montageplaat is een accessoire voor wielen dat is uitgerust met een kraagpen met U-vormige plaat voor betrouwbare montage. Dit onderdeel heeft afmetingen van 40 mm in lengte en 15 mm in breedte, met een totale hoogte van 8 mm. De montageplaat weegt slechts 0,02 kg en biedt een statische draagcapaciteit van 80 kg, terwijl de dynamische draagcapaciteit 40 kg bedraagt bij een snelheid van 3 km/h. Dit accessoire is ideaal voor toepassingen waarbij een stabiele en duurzame wielbevestiging vereist is.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
P10-40x15 / 8
EAN
4031582338089
Kernkenmerken
Type
Accessoire
Draagvermogen bij 3 km/u
40 kg
Statisch Draagvermogen
80 kg
Totale hoogte
8 mm
Totaal gewicht
0,02 kg
Productnaam
Montageplaat
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Bevestiging
Type bevestiging
Stift met U-vormige plaat
Diameter bevestigingsgat
4 mm
Lengte bevestigingsgat (maximaal)
32 mm
Breedte bevestigingsgat (maximaal)
32 mm
Lengte plaat
40 mm
Breedte plaat
15 mm