Ga naar hoofdinhoud Ga naar zoeken Ga naar hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!

CAD-bestanden

De As is een accessoire voor zwenkwielen met een kraagpen met gripring en kraag als bevestigingstype. Dit onderdeel weegt 0,04 kg en heeft een totale hoogte van 4,5 mm. Het accessoire is ontworpen voor een statische draagcapaciteit van 120 kg en een dynamische draagcapaciteit van 60 kg bij een snelheid van 3 km/h, waardoor het geschikt is voor diverse industriële toepassingen waarbij betrouwbare prestaties en duurzaamheid essentieel zijn.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
B10-10x20 / 10
EAN
4031582438048
Kernkenmerken
Type
Accessoire
Draagvermogen bij 3 km/u
60 kg
Statisch Draagvermogen
120 kg
Totale hoogte
4,5 mm
Totaal gewicht
0,04 kg
Productnaam
As
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Bevestiging
Type bevestiging
Stift met gripring, met kraag
Diameter Stift
10 mm
Wiel
As
Genageld
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
Snelle montage
Sneller montageproces met insteekverbindingen