Ga naar hoofdinhoud Ga naar zoeken Ga naar hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!

CAD-bestanden

De Montageplaat is een accessoire voorzien van een kraagpen met U-vormige plaat, ontworpen als bevestigingselement voor zwenkwielen. Dit onderdeel beschikt over een plaatafmeting van 40 mm in lengte en 21 mm in breedte, met een totale hoogte van 8 mm. De montageplaat heeft een statische draagcapaciteit van 80 kg en een dynamische draagcapaciteit van 40 kg bij een snelheid van 3 km/h. Het accessoire weegt slechts 0,03 kg, wat het geschikt maakt voor lichte tot middelzware toepassingen waarbij een compacte en betrouwbare montageoplossing vereist is.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
P10-40x21 / 8
EAN
4031582338119
Kernkenmerken
Type
Accessoire
Draagvermogen bij 3 km/u
40 kg
Statisch Draagvermogen
80 kg
Totale hoogte
8 mm
Totaal gewicht
0,03 kg
Productnaam
Montageplaat
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Bevestiging
Type bevestiging
Stift met U-vormige plaat
Diameter bevestigingsgat
4 mm
Lengte bevestigingsgat (maximaal)
32 mm
Breedte bevestigingsgat (maximaal)
32 mm
Lengte plaat
40 mm
Breedte plaat
21 mm