Ga naar hoofdinhoud Ga naar zoeken Ga naar hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!

CAD-bestanden

De Lumina is een accessoire voor wielen dat is ontworpen met een draadbout als bevestigingstype. Dit accessoire heeft een totale hoogte van 3,5 mm en biedt een statische draagcapaciteit van 80 kg, terwijl de dynamische draagcapaciteit 40 kg bedraagt bij een snelheid van 3 km/h. De compacte afmetingen en robuuste constructie maken dit accessoire geschikt voor diverse industriële toepassingen waarbij betrouwbare wielbevestiging essentieel is.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
R10-8x10 / 8
EAN
4031582351408
Kernkenmerken
Type
Accessoire
Draagvermogen bij 3 km/u
40 kg
Statisch Draagvermogen
80 kg
Totale hoogte
3,5 mm
Productnaam
Lumina
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Bevestiging
Type bevestiging
Stift met schroefdraad
Diameter Stift
8 mm
Wiel
As
Genageld
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
Visuele integratie
Verschillende koepeldiameters voor een perfecte overgang van wiel naar toepassing
Robuuste afdekking
Afdekking van massief gegoten zink of synthetisch materiaal
Chemisch bestendige componenten
Ongevoelig voor vele schoonmaakmiddelen en chemische stoffen
Geoptimaliseerde wendbaarheid
Dubbelwiel met hoge wendbaarheid dankzij differentieeleffect
Verminderde reiniging
Dankzij overwegend gladde oppervlakken zijn de wielen snel en eenvoudig te reinigen