Ga naar hoofdinhoud Ga naar zoeken Ga naar hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!

CAD-bestanden

De Montageplaat is een accessoire met een kraagpen met U-vormige plaat, ontworpen als bevestigingselement voor zwenkwielen. Dit onderdeel heeft een totale hoogte van 8 mm en beschikt over een montageoppervlak met afmetingen van 40 mm in de lengte en 27 mm in de breedte. De plaat is geschikt voor statische belastingen tot 80 kg en dynamische belastingen tot 40 kg bij een voertuigsnelheid van 3 km/h, wat een betrouwbare prestatie garandeert voor standaard industriële toepassingen.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
P10-40x27 / 8
EAN
4031582320152
Kernkenmerken
Type
Accessoire
Draagvermogen bij 3 km/u
40 kg
Statisch Draagvermogen
80 kg
Totale hoogte
8 mm
Productnaam
Montageplaat
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Bevestiging
Type bevestiging
Stift met U-vormige plaat
Diameter bevestigingsgat
4 mm
Lengte bevestigingsgat (maximaal)
32 mm
Breedte bevestigingsgat (maximaal)
32 mm
Lengte plaat
40 mm
Breedte plaat
27 mm