Accessoire
As
EAN:
4031582419436
Productnummer:
S70-10x70 / 10
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
De As is een accessoire voor wielen dat is ontworpen voor gebruik met een draadbout met zeshoekige hals aan de bovenkant. Dit on...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
CAD-bestanden
U kunt de constructiegegevens voor dit product downloaden.
Gegevensbladen
De As is een accessoire voor wielen dat is ontworpen voor gebruik met een draadbout met zeshoekige hals aan de bovenkant. Dit onderdeel weegt 0,07 kg en heeft een totale hoogte van 9 mm. Het accessoire biedt een statische laadcapaciteit van 200 kg en een dynamische laadcapaciteit van 100 kg bij een snelheid van 3 km/h, waardoor het geschikt is voor diverse industriële toepassingen met gemiddelde tot zware belastingen.