Wiel 400 mm
Puretech air
EAN:
4031582318203
Productnummer:
DQR400x100-Ø25 HL74 4PR
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Stille loop
Het Puretech air wiel is een pneumatische band met blokprofiel en een diameter van 400 mm, ontworpen voor gebruik in castoren. H...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
Gegevensbladen
Het Puretech air wiel is een pneumatische band met blokprofiel en een diameter van 400 mm, ontworpen voor gebruik in castoren. Het wiel beschikt over een loopvlakbreedte van 100 mm en is voorzien van een naaflengte van 74 mm met een asgatdiameter van 25 mm. De wielconstructie is uitgevoerd in plaatstaal en is uitgerust met een rollager voor optimale prestaties. Dit wiel heeft een statische draagcapaciteit van 400 kg en een dynamische draagcapaciteit van 200 kg bij een snelheid van 3 km/h, wat het geschikt maakt voor diverse industriële en commerciële toepassingen.
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
Stille loop
Zachte wielversies voor een stille werkomgeving
Trillingarme transport
Extra zachte wielen met goede schokabsorberende eigenschappen