Ga naar hoofdinhoud Ga naar zoeken Ga naar hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!
Het Novatech-wiel is een gietijzeren wiellichaam met een diameter van 250 mm en een loopvlakbreedte van 80 mm. Het loopvlak is uitgevoerd in gegoten polyurethaan, wat uitstekende slijtvastheid en demping biedt. Dit wiellichaam is speciaal ontworpen voor gebruik in zwaar belaste castortoepassingen en vindt toepassing in diverse industrieën, waaronder de lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, AMR-systemen, geautomatiseerde shuttlesystemen, automotive OEM, keramiek- en glasfabrikanten, containerbouw, brandbestrijdingstechnologie, heftrucks, zware AGV-systemen, machinebouw, postlogistieke systemen en transportapparatuur.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
FTF250x80-Ø80-5xØ15
EAN
4031582332124
Kernkenmerken
Type
Wiel
Temperatuurbereik (maximaal)
60 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-20 °C
Totaal gewicht
9,04 kg
Productnaam
Novatech
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Bevestiging
Hoeveelheid bevestigingsgaten voor bouten
5
Wiel
Hardheid van het loopvlak (A)
92 Shore A
Wielkern materiaal
Gietijzer
Materiaal loopvlak
Polyurethaan, Gegoten
Asgatdiameter
80 mm
Bevestigingsdiameter
15 mm
Gatdiameter
112 mm
Breedte Loopvlak
80 mm
Diameter
250 mm
Geschikt voor
komatsu
Lager
Geleidingswiel/schijf
special-features-image
Speciale functies
Niet-gevaarlijke materialen
Conform RoHS- en REACH-richtlijnen. Bevat geen polycyclische aromatische koolwaterstoffen of chroom (VI)
Geteste kwaliteit
Getest in ons eigen laboratorium volgens Europese normen
Streeploze beweging
Wielen met verminderde slijtage en weinig reinigingsvereisten