Wiel 100 mm
Novatech
Order number:
199830926
EAN:
4031582324525
Productnummer:
ITP 100x40-Ø15 HL40
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Streeploze beweging
Het Novatech wiel is een hoogwaardige wieleenheid ontworpen voor gebruik in castoren en ondersteunt zware lasten met betrouwbare...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
Gegevensbladen
Het Novatech wiel is een hoogwaardige wieleenheid ontworpen voor gebruik in castoren en ondersteunt zware lasten met betrouwbare prestaties. Het wiel heeft een diameter van 100 mm met een loopvlak van 40 mm breedte, uitgevoerd in gegoten polyurethaan voor optimale slijtvastheid en demping. De naaf meet 40 mm in lengte en is voorzien van een asgatdiameter van 15 mm voor standaardmontage. Het aluminium lichaam garandeert een licht gewicht zonder concessies aan sterkte. Het wiel is uitgerust met precisie kogellagers voor soepele rotatie en minimale wrijving. De statische draagcapaciteit bedraagt 600 kg, terwijl de dynamische draagcapaciteit 240 kg bij 6 km/h of 300 kg bij 4 km/h bereikt, afhankelijk van de vereiste snelheid en toepassingsomstandigheden.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Kernkenmerken
Wiel
Speciale functies
Niet-gevaarlijke materialen
Conform RoHS- en REACH-richtlijnen. Bevat geen polycyclische aromatische koolwaterstoffen of chroom (VI)
Geteste kwaliteit
Getest in ons eigen laboratorium volgens Europese normen
Streeploze beweging
Wielen met verminderde slijtage en weinig reinigingsvereisten
Ergonomisch gebruik
Wielen met geoptimaliseerde rolweerstand om de belasting voor de gebruiker te verminderen