Wiel 250 mm
Novatech
EAN:
4031582331035
Productnummer:
FTP250x50-Ø25 HL62
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Streeploze beweging
Het Novatech wiel is een gietijzeren wiel met een loopvlak van polyurethaan, gegoten, speciaal ontworpen voor gebruik in zware i...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
Het Novatech wiel is een gietijzeren wiel met een loopvlak van polyurethaan, gegoten, speciaal ontworpen voor gebruik in zware industriële toepassingen. Het wiel heeft een diameter van 250 mm met een loopvlakbreedte van 50 mm en is voorzien van precisie kogellagers voor optimale prestaties. De naaflengte bedraagt 62 mm met een asgatdiameter van 25 mm, wat zorgt voor compatibiliteit met standaard asopstellingen. Dit wiel kan een statische belasting van 2880 kg dragen en ondersteunt dynamische belastingen van 1200 kg bij 6 km/h of 1440 kg bij 4 km/h. Het Novatech wiel is geschikt voor diverse toepassingen, waaronder lucht- en ruimtevaartindustrie, AMR-systemen, geautomatiseerde shuttlesystemen, automotive OEM, keramiek- en glasfabrikanten, containerbouw, brandbestrijdingstechnologie, heftrucks, zware AGV-systemen, machinebouw, postlogistieke systemen en transportapparatuur.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Kernkenmerken
Wiel
Speciale functies
Niet-gevaarlijke materialen
Conform RoHS- en REACH-richtlijnen. Bevat geen polycyclische aromatische koolwaterstoffen of chroom (VI)
Geteste kwaliteit
Getest in ons eigen laboratorium volgens Europese normen
Onderhoudsarme wielen
Draadbeschermers zorgen voor onbelemmerde werking met minimale reiniging
Streeploze beweging
Wielen met verminderde slijtage en weinig reinigingsvereisten
Ergonomisch gebruik
Wielen met geoptimaliseerde rolweerstand om de belasting voor de gebruiker te verminderen