Ga naar hoofdinhoud Ga naar zoeken Ga naar hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!
Het Novatech-wiel is een hoogwaardige wiel ontworpen voor gebruik in castoren en geschikt voor diverse industriële toepassingen. Het wiel heeft een diameter van 150 mm met een loopvlak van 50 mm breedte, uitgevoerd in polyurethaan gegoten. De hub heeft een lengte van 60 mm en is voorzien van een asgatdiameter van 25 mm. Het wiel is vervaardigd uit aluminium en is uitgerust met precisie kogellagers voor optimale prestaties. De statische draagcapaciteit bedraagt 1000 kg. Voor dynamische belasting kan het wiel 400 kg dragen bij een snelheid van 6 km/h of 500 kg bij 4 km/h. Dit wiel is geschikt voor toepassing in lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, AMR-systemen, geautomatiseerde shuttlesystemen, automotive OEM, keramiek- en glasfabrikanten, containerbouw, brandbestrijdingstechnologie, heftrucks, zware AGV-systemen, machinebouw, postlogistieke systemen en transportapparatuur.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
ITP150x50-Ø25-SH80A convex
EAN
4031582329537
Kernkenmerken
Type
Wiel
Draagvermogen bij 4 km/u
500 kg
Draagvermogen bij 6 km/u
400 kg
Statisch Draagvermogen
1000 kg
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
80 Shore A
Wielkern materiaal
Aluminium
Materiaal loopvlak
Polyurethaan, Gegoten
Asgatdiameter
25 mm
Naaflengte
60 mm
Breedte Loopvlak
50 mm
Diameter
150 mm
Afdekkapjes
Zonder afdekkapjes
Lager
Precisiekogellagers