Ga naar hoofdinhoud Ga naar zoeken Ga naar hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!
Het Puretech air wiel is een pneumatische band met blokprofiel en een diameter van 260 mm, ontworpen voor gebruik in castoren. Het wiel beschikt over een loopvlakbreedte van 85 mm en een naaflengte van 74 mm, met een asgatdiameter van 25 mm voor montage. De wielbody is vervaardigd uit plaatstaal en is uitgerust met een rollager voor optimale prestaties. Dit wiel heeft een statische draagcapaciteit van 300 kg en een dynamische draagcapaciteit van 150 kg bij een snelheid van 3 km/h, wat het geschikt maakt voor zware industriële toepassingen.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
DQR260x85-Ø25 HL74 4PR
EAN
4031582318111
Kernkenmerken
Type
Wiel
Draagvermogen bij 3 km/u
150 kg
Statisch Draagvermogen
300 kg
Totaal gewicht
1,35 kg
Productnaam
Puretech air
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Wiel
Hardheid van het loopvlak (A)
55 Shore A
Wielkern materiaal
Staalplaat
Materiaal loopvlak
Pneumatische band, blokprofiel
Asgatdiameter
25 mm
Naaflengte
74 mm
Breedte Loopvlak
85 mm
Diameter
260 mm
Afdekkapjes
Zonder afdekkapjes
Lager
Rollager
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
Stille loop
Zachte wielversies voor een stille werkomgeving
Trillingarme transport
Extra zachte wielen met goede schokabsorberende eigenschappen