Wiel 400 mm
Puretech air
EAN:
4031582317831
Productnummer:
DPP400x100-Ø25 HL74 2PR
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Stille loop
Het Puretech air wiel is een pneumatische band met lijnprofiel en een diameter van 400 mm, ontworpen voor gebruik in castoren. H...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
Gegevensbladen
Het Puretech air wiel is een pneumatische band met lijnprofiel en een diameter van 400 mm, ontworpen voor gebruik in castoren. Het wiel beschikt over een loopvlak met een breedte van 100 mm en is uitgevoerd met een as met een gatdiameter van 25 mm. De naaflengte bedraagt 74 mm. Het wiel is vervaardigd uit plaatstaal en is uitgerust met precisie kogellagers voor optimale prestaties. De statische draagcapaciteit bedraagt 400 kg, terwijl de dynamische draagcapaciteit 200 kg bedraagt bij een snelheid van 3 km/h.
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
Stille loop
Zachte wielversies voor een stille werkomgeving
Trillingarme transport
Extra zachte wielen met goede schokabsorberende eigenschappen