Ga naar hoofdinhoud Ga naar zoeken Ga naar hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!
Het Puretech air wiel is een pneumatische band met blokprofiel en een diameter van 260 mm, ontworpen voor gebruik in castoren. Het wiel beschikt over een loopvlakbreedte van 85 mm en is uitgevoerd met een naaflengte van 74 mm. De asgatdiameter bedraagt 25 mm en het wiel is voorzien van een rollager voor optimale rotatie. Het lichaam is vervaardigd uit polypropyleen, wat zorgt voor duurzaamheid en lage onderhoudskosten. Dit wiel heeft een statische draagcapaciteit van 150 kg en een dynamische draagcapaciteit van 150 kg bij een snelheid van 3 km/h, waardoor het geschikt is voor diverse industriële en commerciële toepassingen.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
PQR260x85-Ø25 HL74 2PR
EAN
4031582321081
Kernkenmerken
Type
Wiel
Draagvermogen bij 3 km/u
150 kg
Statisch Draagvermogen
150 kg
Totaal gewicht
1,04 kg
Productnaam
Puretech air
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Wiel
Hardheid van het loopvlak (A)
55 Shore A
Wielkern materiaal
Polypropyleen
Materiaal loopvlak
Pneumatische band, blokprofiel
Asgatdiameter
25 mm
Naaflengte
74 mm
Breedte Loopvlak
85 mm
Diameter
260 mm
Afdekkapjes
Zonder afdekkapjes
Lager
Rollager
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
Stille loop
Zachte wielversies voor een stille werkomgeving
Trillingarme transport
Extra zachte wielen met goede schokabsorberende eigenschappen