Wiel 400 mm
Puretech air
EAN:
4031582321142
Productnummer:
PQR400x100-Ø25 HL74 4PR
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Stille loop
Het Puretech air wiel is een pneumatische band met blokprofiel en een diameter van 400 mm, ontworpen voor gebruik in castoren. H...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
Gegevensbladen
Het Puretech air wiel is een pneumatische band met blokprofiel en een diameter van 400 mm, ontworpen voor gebruik in castoren. Het wiel beschikt over een loopvlak met een breedte van 100 mm en is uitgevoerd met een polypropyleen wielbody en rollager voor optimale prestaties. De naaf heeft een lengte van 74 mm en is voorzien van een asgatdiameter van 25 mm. Dit wiel kan een statische belasting van 400 kg dragen en ondersteunt een dynamische belasting van 200 kg bij een snelheid van 3 km/h, wat het geschikt maakt voor diverse industriële en commerciële toepassingen.
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
Stille loop
Zachte wielversies voor een stille werkomgeving
Trillingarme transport
Extra zachte wielen met goede schokabsorberende eigenschappen