Ga naar hoofdinhoud Ga naar zoeken Ga naar hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!
Het Puretech air wiel is een pneumatische band met lijnprofiel en een diameter van 400 mm, ontworpen voor gebruik in castoren. Het wiel beschikt over een loopvlak met een breedte van 100 mm en is voorzien van een as met een gatdiameter van 20 mm. De naaflengte bedraagt 74 mm. Het wiel is uitgevoerd met een wielbody van plaatstaal en is uitgerust met precisie kogellagers voor optimale prestaties. De statische draagcapaciteit van dit wiel bedraagt 400 kg, terwijl de dynamische draagcapaciteit 200 kg bedraagt bij een snelheid van 3 km/h.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
DPP400x100-Ø20 HL74 2PR
EAN
4031582317817
Kernkenmerken
Type
Wiel
Draagvermogen bij 3 km/u
200 kg
Statisch Draagvermogen
400 kg
Totaal gewicht
2,46 kg
Productnaam
Puretech air
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Wiel
Hardheid van het loopvlak (A)
55 Shore A
Wielkern materiaal
Staalplaat
Materiaal loopvlak
Pneumatische band, lijnprofiel
Asgatdiameter
20 mm
Naaflengte
74 mm
Breedte Loopvlak
100 mm
Diameter
400 mm
Afdekkapjes
Met afdekkapjes
Lager
Precisiekogellagers
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
Stille loop
Zachte wielversies voor een stille werkomgeving
Trillingarme transport
Extra zachte wielen met goede schokabsorberende eigenschappen