Ga naar hoofdinhoud Ga naar zoeken Ga naar hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!

CAD-bestanden

Het ICS wiel is uitgerust met een draadbout met zeshoekige hals, bovenkant bevestiging voor eenvoudige montage. De behuizing is vervaardigd uit duurzaam polyamide materiaal en voorzien van een kraagpen, draaiend zwenklager systeem voor soepele manoeuvreerbaarheid. Het wiel bestaat uit een polypropyleen wiellichaam met een thermoplastisch rubber loopvlak dat optimale grip en geluidsdemping biedt, ondersteund door precisie kogellagers voor langdurige prestaties. Met een wieldiameter van 125 mm en een totale hoogte van 162 mm is dit wiel geschikt voor diverse toepassingen. De dynamische belastbaarheid bedraagt 100 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl de statische belastbaarheid 200 kg bereikt. Dit wiel is speciaal ontwikkeld voor gebruik in zorgbedden waar betrouwbaarheid en stil functioneren essentieel zijn.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
5320PJP125S70-10x17 7001
EAN
4031582010695
S4-materiaalnummer
990025875
Kernkenmerken
Type
Zwenkwiel
Totale breedte
52 mm
Draagvermogen bij 3 km/u
100 kg
Statisch Draagvermogen
200 kg
Totale hoogte
162 mm
Temperatuurbereik (maximaal)
40 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-10 °C
Totaal gewicht
0,5 kg
Productnaam
ICS
Standaard
EN12530 - Apparaten zwenkwielen
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Bevestiging
Type bevestiging
draadstift met vierkante inzet (boven)
Diameter Stift
10 mm
Lengte Stift
17 mm
Vork
Kleur
Zilvergrijs (RAL7001)
Vork Vorm
Slank
Materiaal van de behuizing
Polyamide
Zwenklager
Stift, zwenkend
Diameter koepel
52 mm
Uitzwenking
199 mm
Offset
37 mm
Zwenk radius
99,5 mm
Diameter schroefdraad
0 mm
Wiel
Hardheid van het loopvlak (A)
87 Shore A
Wielkern materiaal
Polypropyleen
Materiaal loopvlak
Thermoplastisch rubber
Breedte Loopvlak
32 mm
Diameter
125 mm
Breedte wielkern
32 mm
Afdekkapjes
Geïntegreerde afdekkapjes
Lager
Precisiekogellagers
Kleur Wiel
Zilvergrijs (RAL7001)

IF Design Award

IF Design Award
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
Kleurafstemming
Kleuren kunnen worden aangepast aan het productontwerp
Bekroond ontwerp
Bekroond met prestigieuze prijzen door internationale jury’s
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
Zwenkwiel met dubbele rem 125 mm
Zwenkwiel met dubbele rem 125 mm
ICS
5327PJP125S70

ICS is een wiel met totale vergrendeling, dat is ontworpen voor toepassingen in zorgbedden. De bevestiging van het wiel gebeurt via een draadbout met zeshoekige hals, bovenkant, waarmee het wiel eenvoudig en stevig op het frame kan worden gemonteerd. De behuizing is vervaardigd uit polyamide en is voorzien van een kraagpen, draaiend, die zorgt voor een soepele en betrouwbare draaibeweging van het wiel. Het wiel zelf heeft een diameter van 125 mm en is uitgerust met precisie kogellagers, die voor een lage rolweerstand en een lange levensduur zorgen. De loopvlak is vervaardigd uit thermoplastisch rubber, terwijl het wiellichaam is gemaakt van polypropyleen, een combinatie die een goede balans biedt tussen gewicht, slijtvastheid en rijcomfort. De totale hoogte van het product bedraagt 162 mm, gemeten van de bovenkant van de bevestiging tot het onderste contactpunt met de ondergrond. Het wiel is geschikt voor een statische belasting van maximaal 200 kg. Bij een dynamische belasting bedraagt de maximale capaciteit 100 kg bij een snelheid van 3 km/h.

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg