Zwenkwiel 125 mm
ICS
Order number:
990027148
EAN:
4031582309867
Productnummer:
5320XSX125S70-10x17 ~7001
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Kleurafstemming
Het ICS wiel is uitgerust met een draadbout met zeshoekige hals, bovenkant bevestiging voor eenvoudige montage. De behuizing is ...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
Gegevensbladen
Het ICS wiel is uitgerust met een draadbout met zeshoekige hals, bovenkant bevestiging voor eenvoudige montage. De behuizing is vervaardigd uit polyamide met een kraagpen, draaiend zwenklager systeem dat soepele manoeuvreerbaarheid garandeert. Het wiel beschikt over een polyamide, elektrisch geleidend wiellichaam met polyurethaan, gespoten elektrisch geleidend loopvlak en precisie kogellagers afgedicht voor optimale prestaties en duurzaamheid. Met een wieldiameter van 125 mm en totale hoogte van 162 mm biedt dit wiel een dynamische belastbaarheid van 100 kg bij 3 km/h en een statische belastbaarheid van 200 kg. Dit wiel is speciaal ontwikkeld voor toepassingen in zorgbedden waar elektrische geleidbaarheid en betrouwbaarheid essentieel zijn.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Kernkenmerken
Bevestiging
Vork
Wiel
IF Design Award
IF Design Award
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
Gecertificeerde geleidbaarheid
Geleidende versie ter bescherming van gebruikers en elektrische apparaten tegen elektrostatische ontlading
Beschermende afdichting
Wielen met afgedichte lagers ter bescherming tegen spatwater en vuil