Ga naar hoofdinhoud Ga naar zoeken Ga naar hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!
Het ICS bokwiel is een hoogwaardig transportwiel voorzien van een rechthoekige plaat als bevestigingssysteem. De behuizing is vervaardigd uit polyamide, een duurzaam kunststofmateriaal dat uitstekende sterkte en chemische resistentie biedt. Het wiel zelf heeft een diameter van 125 mm en is uitgerust met precisie kogellagers die zorgen voor soepele en betrouwbare rotatie. De loopvlak is gemaakt van thermoplastisch rubber, wat optimale grip en slijtagebestendigheid garandeert, terwijl het wiellichaam uit polypropyleen is vervaardigd voor minimaal gewicht zonder concessies aan sterkte. De totale hoogte van het bokwiel bedraagt 166 mm, wat een compacte integratie in diverse toepassingen mogelijk maakt. Dit bokwiel is ontworpen voor statische belastingen tot 200 kg en kan dynamische belastingen tot 100 kg aan bij een snelheid van 3 km/h, waardoor het bijzonder geschikt is voor gebruik in zorgbedden en vergelijkbare medische toepassingen waar veiligheid en betrouwbaarheid van essentieel belang zijn.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
5328PJP125P50 7001
EAN
4031582030556
S4-materiaalnummer
990027181
Kernkenmerken
Type
Bokwiel
Totale breedte
52 mm
Draagvermogen bij 3 km/u
100 kg
Statisch Draagvermogen
200 kg
Totale hoogte
166 mm
Temperatuurbereik (maximaal)
40 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-10 °C
Totaal gewicht
0,62 kg
Productnaam
ICS
Standaard
EN12530 - Apparaten zwenkwielen
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Bevestiging
Type bevestiging
Rechthoekige plaat
Diameter bevestigingsgat
8,5 mm
Lengte bevestigingsgat (maximaal)
51,5 mm
Lengte bevestigingsgat (minimaal)
46,5 mm
Breedte bevestigingsgat (maximaal)
61,5 mm
Breedte bevestigingsgat (minimaal)
56 mm
Lengte plaat
77 mm
Breedte plaat
67 mm
Vork
Kleur
Zilvergrijs (RAL7001)
Vork Vorm
Slank
Materiaal van de behuizing
Polyamide
Zwenklager
Stift, zwenkend
Diameter koepel
52 mm
Wiel
Hardheid van het loopvlak (A)
87 Shore A
Wielkern materiaal
Polypropyleen
Materiaal loopvlak
Thermoplastisch rubber
Breedte Loopvlak
32 mm
Diameter
125 mm
Breedte wielkern
32 mm
Afdekkapjes
Geïntegreerde afdekkapjes
Lager
Precisiekogellagers
Kleur Wiel
Zilvergrijs (RAL7001)

IF Design Award

IF Design Award
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
Kleurafstemming
Kleuren kunnen worden aangepast aan het productontwerp
Bekroond ontwerp
Bekroond met prestigieuze prijzen door internationale jury’s
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
Zwenkwiel met dubbele rem 125 mm
Zwenkwiel met dubbele rem 125 mm
ICS
5327PJP125P50

Het ICS is een wiel met totale vergrendeling dat specifiek is ontworpen voor gebruik in zorgbedden. De bevestiging verloopt via een rechthoekige plaat die zorgt voor een stabiele verbinding met het bedframe. De behuizing is vervaardigd uit polyamide en voorzien van een kraagpen, draaiend, waardoor het wiel vrij kan roteren. Het wiel heeft een diameter van 125 mm en is uitgerust met precisie kogellagers voor een soepele, nauwkeurige en betrouwbare loop. Het loopvlak is vervaardigd uit thermoplastisch rubber, terwijl het wiellichaam bestaat uit polypropyleen. Deze materiaalcombinatie zorgt voor een duurzame en lichtgewicht constructie. De totale hoogte van het wiel bedraagt 166 mm. Het statische draagvermogen bedraagt 200 kg. Bij dynamische belasting en een snelheid van 3 km/h bedraagt het draagvermogen 100 kg.

125 mm
166 mm
100 kg
125 mm
166 mm
100 kg
Varianten
Zwenkwiel 125 mm
Zwenkwiel 125 mm
ICS
5320PJP125P50 7001

Het ICS wiel is uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging en beschikt over een polyamide behuizing met kraagpen, draaiend zwenklager systeem. Het wiel bestaat uit een polypropyleen wiellichaam met thermoplastisch rubber loopvlak en is voorzien van precisie kogellagers voor optimale prestaties. De wieldiameter bedraagt 125 mm en de totale hoogte van het wiel is 166 mm. De dynamische draagkracht is 100 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl de statische draagkracht 200 kg bedraagt. Dit wiel is speciaal ontwikkeld voor toepassingen in zorgbedden en biedt betrouwbare mobiliteit in medische omgevingen dankzij de hoogwaardige materialen en precisie-onderdelen.

125 mm
166 mm
100 kg
125 mm
166 mm
100 kg