Ga naar hoofdinhoud Ga naar zoeken Ga naar hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!
Het ICS wiel is uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor eenvoudige montage. De behuizing is vervaardigd uit polyamide en voorzien van een kraagpen, draaiend zwenklager systeem voor soepele manoeuvreerbaarheid. Het wiel beschikt over een polyamide, elektrisch geleidend wiellichaam met een polyurethaan, gespoten elektrisch geleidend loopvlak dat optimale geleiding waarborgt, ondersteund door precisie kogellagers afgedicht voor duurzame prestaties. Met een wieldiameter van 125 mm en een totale hoogte van 166 mm biedt dit wiel een dynamische draagkracht van 100 kg bij 3 km/h en een statische belasting tot 200 kg. Deze technische specificaties maken het bijzonder geschikt voor toepassingen in zorgbedden waar betrouwbaarheid en elektrische geleiding essentieel zijn.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
5320XSX125P51 ~7001 INOX
EAN
4031582309836
S4-materiaalnummer
990030123
Kernkenmerken
Type
Zwenkwiel
Totale breedte
52 mm
Draagvermogen bij 3 km/u
100 kg
Statisch Draagvermogen
200 kg
Totale hoogte
166 mm
Temperatuurbereik (maximaal)
40 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-10 °C
Totaal gewicht
0,72 kg
Productnaam
ICS
Standaard
EN12530 - Apparaten zwenkwielen
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Bevestiging
Type bevestiging
Rechthoekige plaat
Diameter bevestigingsgat
11 mm
Lengte bevestigingsgat (maximaal)
50 mm
Breedte bevestigingsgat (maximaal)
75 mm
Lengte plaat
95 mm
Breedte plaat
70 mm
Vork
Kleur
Zilvergrijs (vergelijkbaar met RAL7001)
Vork Vorm
Slank
Materiaal van de behuizing
Polyamide
Zwenklager
Stift, zwenkend
Diameter koepel
52 mm
Uitzwenking
199 mm
Offset
37 mm
Zwenk radius
99,5 mm
Wiel
Hardheid van het loopvlak (A)
91 Shore A
Hardheid van het loopvlak (D)
40 Shore D
Wielkern materiaal
Polyamide, elektrisch geleidend
Materiaal loopvlak
Polyurethaan, gespoten, elektrisch geleidend
Breedte Loopvlak
32 mm
Diameter
125 mm
Breedte wielkern
32 mm
Afdekkapjes
Geïntegreerde afdekkapjes
Lager
Precisiekogellagers, afgedicht
Kleur Wiel
Zilvergrijs (RAL7001)

IF Design Award

IF Design Award
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
Gecertificeerde geleidbaarheid
Geleidende versie ter bescherming van gebruikers en elektrische apparaten tegen elektrostatische ontlading
Beschermende afdichting
Wielen met afgedichte lagers ter bescherming tegen spatwater en vuil