Wiel 250 mm
Elastech
Order number:
199800122
Productnummer:
EEZ 250x60-Ø190 DG
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Stille loop
Het Elastech-wiel is een wiellichaam met een diameter van 250 mm en een loopvlak van 60 mm breedte, uitgevoerd in elastische ban...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
Gegevensbladen
Documenten
Het Elastech-wiel is een wiellichaam met een diameter van 250 mm en een loopvlak van 60 mm breedte, uitgevoerd in elastische band in zwart gevulkaniseerd materiaal op een stalen, ijzeren basis. Dit wiel is geschikt voor diverse toepassingen zoals AMR-systemen, geautomatiseerde shuttlesystemen, automotive OEM, cateringwagens, containerbouw, brandbestrijdingstechnologie, machinebouw, postlogistieke systemen, productie- en platformwagens, professionele schoonmaakwagens, rolkooien, steigers, gereedschapskasten, transportapparatuur en werkbanken. Het wiel heeft een statische draagcapaciteit van 1050 kg en een dynamische draagcapaciteit van 525 kg bij 6 km/h respectievelijk 630 kg bij 4 km/h.