Ga naar hoofdinhoud Ga naar zoeken Ga naar hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!

CAD-bestanden

Het Basetech Wiel is een polypropyleen wiel met een diameter van 80 mm en een loopvlakbreedte van 34 mm, ontworpen voor gebruik in castoren. De naaflengte bedraagt 44,4 mm met een asgatdiameter van 12 mm. Het wiel is voorzien van een glijlager en heeft een loopvlak dat identiek is aan het wiel zelf. De statische draagcapaciteit bedraagt 250 kg, terwijl de dynamische draagcapaciteit 125 kg bedraagt bij een snelheid van 4 km/h. Dit wiel is geschikt voor toepassingen in rolkooien en winkelinrichting en displays, wat het een veelzijdige keuze maakt voor diverse industriële en commerciële omgevingen.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
POO080x34-Ø12
EAN
4031582418972
Kernkenmerken
Type
Wiel
Draagvermogen bij 4 km/u
125 kg
Statisch Draagvermogen
250 kg
Temperatuurbereik (maximaal)
60 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-20 °C
Totaal gewicht
0,06 kg
Productnaam
Basetech
Standaard
EN12532 - Transportuitrusting
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Wiel
Hardheid van het loopvlak (D)
65 Shore D
Wielkern materiaal
Polypropyleen
Materiaal loopvlak
Identiek met wielkern
Asgatdiameter
12 mm
Naaflengte
44,4 mm
Breedte Loopvlak
34 mm
Diameter
80 mm
Afdekkapjes
Zonder afdekkapjes
Lager
Glijlager
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
Wielen met lage slijtage
Duurzame wielen met extreem lage slijtage