Wiel 75 mm
Duratech heat
Order number:
199039930
EAN:
4031582382884
Productnummer:
WOG 075x25 HL27 black
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Constante hittebestendigheid
Het Duratech heat wiel is een thermoplastische synthetische wiel met hittebestendigheid, ontworpen voor gebruik in castoren. Dit...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
CAD-bestanden
U kunt de constructiegegevens voor dit product downloaden.
Gegevensbladen
Het Duratech heat wiel is een thermoplastische synthetische wiel met hittebestendigheid, ontworpen voor gebruik in castoren. Dit wiel heeft een diameter van 75 mm met een loopvlak van 25 mm breedte. De naaflengte bedraagt 27 mm en het wiel is voorzien van een droge lagerbus voor soepele rotatie. De asgatdiameter is 8 mm. Het wiel kan een statische belasting van maximaal 100 kg dragen en een dynamische belasting van 50 kg bij een snelheid van 3 km/h. Deze specificaties maken het wiel geschikt voor diverse industriële toepassingen waarbij warmtebestendigheid en betrouwbaarheid essentieel zijn.
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
Wielen met lage slijtage
Duurzame wielen met extreem lage slijtage
Constante hittebestendigheid
Wielen gemaakt van hittebestendig materiaal voor gebruik in extreme omgevingen