Wiel 65 mm
Basetech
EAN:
4031582418965
Productnummer:
POO065x30-Ø12
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Wielen met lage slijtage
Het Basetech Wiel is een polypropyleen wiel met een diameter van 65 mm en een loopvlakbreedte van 30 mm, ontworpen voor gebruik ...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
Gegevensbladen
Het Basetech Wiel is een polypropyleen wiel met een diameter van 65 mm en een loopvlakbreedte van 30 mm, ontworpen voor gebruik in castoren. De naaflengte bedraagt 34,5 mm met een asgatdiameter van 12 mm. Het wiel is voorzien van een glijlager en heeft een loopvlak dat identiek is aan het wiel zelf. De statische draagcapaciteit bedraagt 240 kg, terwijl de dynamische draagcapaciteit 120 kg bij een snelheid van 4 km/h is. Dit wiel is geschikt voor toepassingen in rolkooien en winkelinrichting en displays, wat het een veelzijdige keuze maakt voor verschillende industriële en commerciële omgevingen.
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
Wielen met lage slijtage
Duurzame wielen met extreem lage slijtage