Wiel 75 mm
Duratech heat
EAN:
4031582367362
Productnummer:
WOO075x25-Ø8 HL31
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Constante hittebestendigheid
Het Duratech heat wiel is een thermoplastische synthetische wiel met hittebestendigheid, ontworpen voor gebruik in castoren. Dit...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
CAD-bestanden
U kunt de constructiegegevens voor dit product downloaden.
Gegevensbladen
Het Duratech heat wiel is een thermoplastische synthetische wiel met hittebestendigheid, ontworpen voor gebruik in castoren. Dit wiel heeft een diameter van 75 mm en een loopvlak met een breedte van 25 mm. De naaf heeft een lengte van 31 mm en is voorzien van een glijlager voor soepele rotatie. De asgatdiameter bedraagt 8 mm. Het wiel kan een statische belasting van maximaal 150 kg dragen en heeft een dynamische draagcapaciteit van 75 kg bij een snelheid van 3 km/h. Dankzij de hittebestendige materiaalsamenstelling is dit wiel geschikt voor toepassingen waarbij temperatuurbestendigheid vereist is.
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
Wielen met lage slijtage
Duurzame wielen met extreem lage slijtage
Constante hittebestendigheid
Wielen gemaakt van hittebestendig materiaal voor gebruik in extreme omgevingen