Wiel 75 mm
Duratech heat
Order number:
199039564
EAN:
4031582382891
Productnummer:
WOG 075x25 HL31,8 black
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Constante hittebestendigheid
Het Duratech heat wiel is een thermoplastische synthetische wiel met hittebestendigheid, ontworpen voor gebruik in castoren. Het...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
CAD-bestanden
U kunt de constructiegegevens voor dit product downloaden.
Gegevensbladen
Het Duratech heat wiel is een thermoplastische synthetische wiel met hittebestendigheid, ontworpen voor gebruik in castoren. Het wiel heeft een diameter van 75 mm met een loopvlak van 25 mm breedte. De naaflengte bedraagt 31,8 mm en de asgatdiameter is 8 mm. Het wiel is voorzien van een droge lagerbus voor optimale prestaties. De statische draagcapaciteit bedraagt 100 kg, terwijl de dynamische draagcapaciteit 50 kg bedraagt bij een snelheid van 3 km/h. Dit wiel combineert duurzaamheid met thermische stabiliteit voor betrouwbare werking in veeleisende toepassingen.
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
Wielen met lage slijtage
Duurzame wielen met extreem lage slijtage
Constante hittebestendigheid
Wielen gemaakt van hittebestendig materiaal voor gebruik in extreme omgevingen