Wiel 100 mm
Duratech heat
Order number:
199034267
EAN:
4031582347234
Productnummer:
IOG 100x35-Ø8,4 clip
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Wielen met lage slijtage
Het Duratech heat wiel is een aluminium wiel met een diameter van 100 mm en een loopvlakbreedte van 35 mm, specifiek ontworpen v...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
CAD-bestanden
U kunt de constructiegegevens voor dit product downloaden.
Gegevensbladen
Het Duratech heat wiel is een aluminium wiel met een diameter van 100 mm en een loopvlakbreedte van 35 mm, specifiek ontworpen voor gebruik in castoren. Het wiel beschikt over een naaflengte van 45 mm en een asgatdiameter van 8,4 mm voor optimale montage. De loopvlak is identiek aan het wiel zelf en het onderstel is voorzien van een droge lagerbus voor betrouwbare prestaties. Dit wiel heeft een statische draagcapaciteit van 250 kg en een dynamische draagcapaciteit van 125 kg bij een snelheid van 4 km/h, wat het geschikt maakt voor diverse industriële en commerciële toepassingen.
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
Wielen met lage slijtage
Duurzame wielen met extreem lage slijtage