Wiel 100 mm
Duratech
Order number:
199804809
EAN:
4031582322491
Productnummer:
TOO 100x50-Ø20 HL60
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Wielen met lage slijtage
Het Duratech Wiel is een industrieel wiel met een diameter van 100 mm en een loopvlakbreedte van 50 mm, ontworpen voor gebruik i...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
CAD-bestanden
U kunt de constructiegegevens voor dit product downloaden.
Gegevensbladen
Het Duratech Wiel is een industrieel wiel met een diameter van 100 mm en een loopvlakbreedte van 50 mm, ontworpen voor gebruik in castoren. Het wiel beschikt over een naaflengte van 60 mm en een asgatdiameter van 20 mm. De loopvlak is identiek aan het wiel zelf en het gehele wiel is vervaardigd uit polyamide, zwaar, wat uitstekende duurzaamheid en slijtagebestendigheid garandeert. Het wiel is voorzien van glijlagers voor soepele rotatie. De statische draagcapaciteit bedraagt 1200 kg. Voor dynamische belastingen kan het wiel 600 kg dragen bij een snelheid van 6 km/h of 720 kg bij een snelheid van 4 km/h, wat flexibiliteit biedt voor verschillende toepassingsscenario's.
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
Wielen met lage slijtage
Duurzame wielen met extreem lage slijtage