Wiel 100 mm
Elastech heat
Order number:
199033962
EAN:
4031582347203
Productnummer:
IDG 100x35 yellow HL45,5 asm.
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Stille loop
Het Elastech heat wiel is een aluminium wiel met een diameter van 100 mm en een loopvlakbreedte van 35 mm, ontworpen voor gebrui...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
CAD-bestanden
U kunt de constructiegegevens voor dit product downloaden.
Gegevensbladen
Het Elastech heat wiel is een aluminium wiel met een diameter van 100 mm en een loopvlakbreedte van 35 mm, ontworpen voor gebruik in castoren. Het wiel beschikt over een naaflengte van 45,5 mm en een asgatdiameter van 8 mm. Het loopvlak is gemaakt van demping- en hittebestendig materiaal, wat uitstekende prestaties onder thermische belasting garandeert. Het wiel is voorzien van een droge lagerbus voor onderhoudsarme werking. De statische draagcapaciteit bedraagt 160 kg, terwijl de dynamische draagcapaciteit 80 kg bedraagt bij een snelheid van 4 km/h. Deze combinatie van eigenschappen maakt het Elastech heat wiel geschikt voor zware industriële toepassingen waar warmtebestendigheid en betrouwbaarheid essentieel zijn.
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
Stille loop
Zachte wielversies voor een stille werkomgeving
Trillingarme transport
Extra zachte wielen met goede schokabsorberende eigenschappen
Constante hittebestendigheid
Wielen gemaakt van hittebestendig materiaal voor gebruik in extreme omgevingen