Wiel 80 mm
Duratech heat
Order number:
199035369
EAN:
4031582317695
Productnummer:
BOG 080x35 HL45,5 asm.
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Constante hittebestendigheid
Het Duratech heat Wiel is een kunststof thermoset wiel met hittebestendigheid, speciaal ontworpen voor gebruik in castoren. Het ...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
CAD-bestanden
U kunt de constructiegegevens voor dit product downloaden.
Gegevensbladen
Het Duratech heat Wiel is een kunststof thermoset wiel met hittebestendigheid, speciaal ontworpen voor gebruik in castoren. Het wiel heeft een diameter van 80 mm met een loopvlak van 35 mm breedte. De naaf meet 45,5 mm in lengte en is voorzien van een as met een gatdiameter van 8 mm. Het wiel is uitgerust met een droge lagerbus voor optimale prestaties. De statische draagcapaciteit bedraagt 200 kg, terwijl de dynamische draagcapaciteit 100 kg bedraagt bij een snelheid van 4 km/h. Dit wiel combineert duurzaamheid met thermische stabiliteit voor betrouwbare werking in veeleisende omgevingen.
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
Wielen met lage slijtage
Duurzame wielen met extreem lage slijtage
Constante hittebestendigheid
Wielen gemaakt van hittebestendig materiaal voor gebruik in extreme omgevingen