Wiel 125 mm
Basetech
EAN:
4031582410365
Productnummer:
POO125x40-Ø12 white
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Wielen met lage slijtage
Het Basetech Wiel is een polypropyleen wiel met een diameter van 125 mm en een loopvlakbreedte van 40 mm, specifiek ontworpen vo...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
CAD-bestanden
U kunt de constructiegegevens voor dit product downloaden.
Gegevensbladen
Het Basetech Wiel is een polypropyleen wiel met een diameter van 125 mm en een loopvlakbreedte van 40 mm, specifiek ontworpen voor gebruik in castoren. De naf heeft een lengte van 44,4 mm en is voorzien van een glijlager voor soepele rotatie. De asgatdiameter bedraagt 12 mm. Dit wiel heeft een statische draagcapaciteit van 400 kg en een dynamische draagcapaciteit van 200 kg bij een snelheid van 3 km/h. Het is geschikt voor toepassingen in rolkooien en winkelinrichting en displays. Het loopvlakmateriaal is identiek aan het wiel zelf, wat zorgt voor duurzaamheid en consistente prestaties in professionele omgevingen.
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
Wielen met lage slijtage
Duurzame wielen met extreem lage slijtage