Ga naar hoofdinhoud Ga naar zoeken Ga naar hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!

CAD-bestanden

De Duratech heat is een wiel met een diameter van 75 mm en een loopvlakbreedte van 25 mm, vervaardigd uit thermoplastische synthetische materialen met hittebestendigheid. Het wiel is uitgerust met een glijlager en beschikt over een naaflengte van 26,5 mm met een asgatdiameter van 8 mm. De statische draagcapaciteit bedraagt 150 kg, terwijl de dynamische draagcapaciteit 75 kg bedraagt bij een snelheid van 3 km/h. Dit wiel is geschikt voor gebruik in castoren en biedt een optimale combinatie van duurzaamheid en thermische stabiliteit voor veeleisende toepassingen.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
WOO075x25-Ø8 HL26,5
EAN
4031582367355
Kernkenmerken
Type
Wiel
Draagvermogen bij 3 km/u
75 kg
Statisch Draagvermogen
150 kg
Temperatuurbereik (maximaal)
200 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-40 °C
Productnaam
Duratech heat
Standaard
EN12530 - Apparaten zwenkwielen
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Wiel
Wielkern materiaal
Thermoplastische synthetische materialen, hittebestendig
Materiaal loopvlak
Identiek met wielkern
Asgatdiameter
8 mm
Naaflengte
26,5 mm
Breedte Loopvlak
25 mm
Diameter
75 mm
Afdekkapjes
Zonder afdekkapjes
Lager
Glijlager
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
Wielen met lage slijtage
Duurzame wielen met extreem lage slijtage
Constante hittebestendigheid
Wielen gemaakt van hittebestendig materiaal voor gebruik in extreme omgevingen