Ga naar hoofdinhoud Ga naar zoeken Ga naar hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!

CAD-bestanden

Het Duratech heat Wiel is een kunststof thermoset wiel met hittebestendigheid, speciaal ontworpen voor gebruik in castoren. Het wiel heeft een diameter van 100 mm met een loopvlak van 35 mm breedte. De naaflengte bedraagt 45,5 mm en het wiel is voorzien van een droge lagerbus voor optimale prestaties. De asgatdiameter is 8 mm. Dit wiel kan een statische belasting van maximaal 250 kg dragen en ondersteunt een dynamische belasting van 125 kg bij een snelheid van 4 km/h, wat het geschikt maakt voor diverse industriële en commerciële toepassingen.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
BOG 100x35 HL45,5 asm.
EAN
4031582347227
S4-materiaalnummer
199035370
Kernkenmerken
Type
Wiel
Draagvermogen bij 4 km/u
125 kg
Statisch Draagvermogen
250 kg
Temperatuurbereik (maximaal)
280 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-40 °C
Totaal gewicht
0,3 kg
Productnaam
Duratech heat
Standaard
EN12532 - Transportuitrusting
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Wiel
Hardheid van het loopvlak (D)
90 Shore D
Wielkern materiaal
Thermoset van Kunststof, hittebestendig
Materiaal loopvlak
Identiek met wielkern
Asgatdiameter
8 mm
Naaflengte
45,5 mm
Breedte Loopvlak
35 mm
Diameter
100 mm
Breedte wielkern
35 mm
Lager
Droge lagerbus
Kleur Wiel
Zwart
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
Wielen met lage slijtage
Duurzame wielen met extreem lage slijtage
Constante hittebestendigheid
Wielen gemaakt van hittebestendig materiaal voor gebruik in extreme omgevingen