Ga naar hoofdinhoud Ga naar zoeken Ga naar hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!

CAD-bestanden

Het Basetech Wiel is een polypropyleen wiel met een diameter van 100 mm, ontworpen voor gebruik in castoren. Het wiel beschikt over een loopvlak met een breedte van 36 mm en is voorzien van een glijlager voor soepele werking. De naaflengte bedraagt 44,4 mm met een asgatdiameter van 12 mm. Dit wiel heeft een statische draagcapaciteit van 320 kg en een dynamische draagcapaciteit van 160 kg bij een snelheid van 4 km/h. Het is geschikt voor toepassingen zoals rolkooien en winkelinrichting en displays. Het loopvlak is identiek aan standaard wielen en garandeert betrouwbare prestaties in diverse omgevingen.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
POO100x36-Ø12 white
EAN
4031582410358
Kernkenmerken
Type
Wiel
Draagvermogen bij 4 km/u
160 kg
Statisch Draagvermogen
320 kg
Temperatuurbereik (maximaal)
60 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-20 °C
Totaal gewicht
0,11 kg
Productnaam
Basetech
Standaard
EN12532 - Transportuitrusting
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Wiel
Hardheid van het loopvlak (D)
65 Shore D
Wielkern materiaal
Polypropyleen
Materiaal loopvlak
Identiek met wielkern
Asgatdiameter
12 mm
Naaflengte
44,4 mm
Breedte Loopvlak
36 mm
Diameter
100 mm
Afdekkapjes
Zonder afdekkapjes
Lager
Glijlager
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
Wielen met lage slijtage
Duurzame wielen met extreem lage slijtage