Bokwiel 100 mm
Alpha
Order number:
990004019
EAN:
4031582306958
Productnummer:
3478UFR100P62 tyre-5015
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Ononderbroken gebruik
Het Alpha bokwiel is voorzien van een rechthoekige plaat als bevestigingssysteem en beschikt over een behuizing van staalplaat, ...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
Gegevensbladen
Documenten
Het Alpha bokwiel is voorzien van een rechthoekige plaat als bevestigingssysteem en beschikt over een behuizing van staalplaat, zwaar uitgevoerd, wat een robuuste constructie garandeert. Het wiel heeft een diameter van 100 mm en is uitgerust met een rollager voor soepele rotatie, terwijl de loopvlak bestaat uit een elastische band, niet-markerend, gevulkaniseerd materiaal dat slijtvastheid en bescherming van ondergronden biedt. Het wiellichaam is vervaardigd uit polyamide, wat een optimale combinatie van sterkte en gewichtsbesparing oplevert. De totale hoogte van het bokwiel bedraagt 128 mm, wat een compacte afmeting voor diverse toepassingen mogelijk maakt. Dit bokwiel is ontworpen voor een statische draagcapaciteit van 320 kg en een dynamische draagcapaciteit van 160 kg bij een snelheid van 4 km/h, waardoor het geschikt is voor zware industriële toepassingen. Het Alpha bokwiel vindt toepassing in automotive OEM, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, containerbouw, elektronische systemen en cleanroomtechnologie, brandbestrijdingstechnologie en brandbeveiliging, machinebouw, postlogistieke systemen, productie- en platformwagens, rolkooien, gereedschapskasten, transportapparatuur, afvalverwerkingsapparatuur en werkbanken.
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
Stille loop
Zachte wielversies voor een stille werkomgeving
Trillingarme transport
Extra zachte wielen met goede schokabsorberende eigenschappen