Bokwiel 100 mm
Alpha
Order number:
990001363
EAN:
4031582306323
Productnummer:
3478DVJ100P62
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Ononderbroken gebruik
Het Alpha bokwiel is voorzien van een rechthoekige plaat als bevestigingstype en beschikt over een behuizing van staalplaat, zwa...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
CAD-bestanden
U kunt de constructiegegevens voor dit product downloaden.
Gegevensbladen
Documenten
Het Alpha bokwiel is voorzien van een rechthoekige plaat als bevestigingstype en beschikt over een behuizing van staalplaat, zwaar uitgevoerd. Het wiel zelf heeft een diameter van 100 mm en is uitgerust met een rollager voor optimale draaiing. De loopvlak bestaat uit massief rubber in zwart, wat uitstekende grip en duurzaamheid garandeert, terwijl het wiellichaam is vervaardigd van plaatstaal voor maximale sterkte en betrouwbaarheid. De totale hoogte van het bokwiel bedraagt 128 mm, wat een compact ontwerp mogelijk maakt. Dit bokwiel is ontworpen voor zware industriële toepassingen en kan een statische belasting van 140 kg dragen, terwijl de dynamische belastingscapaciteit 70 kg bedraagt bij een snelheid van 4 km/h. Het Alpha bokwiel vindt toepassing in diverse sectoren, waaronder automotive OEM, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, containerbouw, elektronische systemen en cleanroomtechnologie, brandbestrijdingstechnologie en brandbeveiliging, machinebouw, postlogistieke systemen, productie- en platformwagens, rolkooien, gereedschapskasten, transportapparatuur, afvalverwerkingsapparatuur en werkbanken.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Kernkenmerken
Bevestiging
Vork
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
Solide behuizing
Gemaakt van geperst, verzinkt staal
Grondstofbesparende vervanging onderdelen
Gewinde assen maken moeiteloze wielvervanging mogelijk
Ononderbroken gebruik
Zwenklager met stofring voor continue, ononderbroken beweging
Onderhoudsarme wielen
Draadbeschermers zorgen voor onbelemmerde werking met minimale reiniging