Ga naar hoofdinhoud Ga naar zoeken Ga naar hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!

CAD-bestanden

De E-Drive flex is een aandrijfeenheid met rechthoekige plaatbevestiging, speciaal ontworpen voor elektromobiliteitstoepassingen met wielen. Het systeem is voorzien van wielen met een diameter van 125 mm, uitgevoerd met een elastische, niet-markererende en gevulkaniseerde band voor optimale grip en bescherming van ondergronden. De aandrijfeenheid is vervaardigd uit elektrisch materiaal en biedt betrouwbare prestaties in diverse industriële omgevingen. Dit product vindt toepassing in de lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, anesthesiewagens, automotive OEM, medische beeldvormingssystemen zoals C-armen, CT-scanners, MRI en röntgenapparatuur, keramiek- en glasfabrikanten, computers op wielen, containerbouw, elektronische systemen en cleanroomtechnologie, brandbestrijdingstechnologie, machinebouw, medicatiewagens, verpleegwagens, productie- en platformwagens, echografieapparatuur, werkbanken en transportapparatuur. De polyamide constructie garandeert duurzaamheid en chemische resistentie.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
EDFAUFF125P60
EAN
4031582416664
S4-materiaalnummer
990061635
Aandrijving aandrijfeenheid
Nominale snelheid
35,3 m/min
Nominale stroom
3.5
Nominale uitgang
14.8
Nominale spanning
24
Motor aandrijfeenheid
Reisrichtingen
Voorwaarts en achterwaarts
Nominale snelheid
174,5 m/min
Nominale stroom
7
Nominale uitgang
73.1
Nominale spanning
24
Kernkenmerken
Noodontgrendeling
Mechanisch
Type
Aandrijfeenheid
Lengte
Max. 315 mm (noodontgrendeling geactiveerd)
Totale breedte
190 mm
Grondspeling
30 mm
Oneffenheden in de grond (maximaal)
15 mm
Oneffenheden in de grond (minimaal)
-15 mm
Hoogte in uitgangspositie
140 mm
Hoogte installatie
170 mm
Maximale snelheid
4 km/h
Toegestane opslagtemperatuur (maximaal)
45 °C
Toegestane opslagtemperatuur (minimaal)
-10 °C
Temperatuurbereik (maximaal)
40 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
5 °C
Totaal gewicht
6,52 kg
Gewicht
6 kg
Wielbreedte
35 mm
Breedte
190 mm
Toegestane omgevingstemperatuur
Bedrijfstemperatuur 5 °C tot 40 °C, luchtvochtigheid 90%, niet-condenserend
Productnaam
E-Drive flex
Type bescherming
IPX4 (spatwater van alle kanten, alle stekkers aangesloten)
Maximale hefkracht / contactdrukkracht
400
Maximale drukkracht
25
Wieldiameter
125 mm, slijtagegrens à - 115 mm
Wielprofiel Loopvlak
Massief rubber, niet-markerend, Shore A 63
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Bevestiging
Type bevestiging
Rechthoekige plaat
Diameter bevestigingsgat
9 mm
Lengte bevestigingsgat (maximaal)
60 mm
Breedte bevestigingsgat (maximaal)
100 mm
Lengte plaat
100 mm
Breedte plaat
95 mm
Vork
Kleur
Blauw gepassiveerd
Vork Vorm
Rijden
Materiaal van de behuizing
Elektrisch
Zwenklager
F-E-Drive ultimate
Wiel
Hardheid van het loopvlak (A)
63 Shore A
Wielkern materiaal
Polyamide
Materiaal loopvlak
Elastische band, niet-markerend, gevulkaniseerd
Breedte Loopvlak
40 mm
Diameter
125 mm
Breedte wielkern
40 mm
Lager
Geleidingswiel/schijf
Kleur Wiel
Zilvergrijs (RAL7001)
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
Stille loop
Zachte wielversies voor een stille werkomgeving
Trillingarme transport
Extra zachte wielen met goede schokabsorberende eigenschappen
Gestandaardiseerd onderhoud
USB-interface voor firmware-updates
Gebruiksvriendelijke montage
Handbediening kan flexibel verticaal of horizontaal worden bevestigd
Betrouwbare elektronica
Traploze snelheidsregeling (vooruit en achteruit) via veiligheidgeteste schakelaars
Praktische systeemoplossing
Eenvoudig te integreren systeemoplossing bestaande uit aandrijfeenheid, regelmodule, handbediening, batterij, oplader en montagemateriaal
Optimale bodemcontact
Hoge contactkracht tussen wiel en vloer met compenserende functie voor ongelijke oppervlakken
Verminderde ziekteverzuim
Snelle terugverdientijd door minder ziekteverzuim
Geoptimaliseerd stuurmechanisme
Als vijfde wiel voor verbeterde besturing in bochten en rechtuit rijden over lange afstanden
Langdurige werking
Met standaard batterijen ongeveer 200 startcycli bij maximale belasting
Versnelde processen
Snellere opstart met zware lasten om werkprocessen te versnellen
Gecertificeerde bedrijfszekerheid
Standaardconformiteit volgens DIN EN ISO 13849
Duurzame constructie
Volledige bescherming tegen spatwater (IPX4)
Ergonomische bediening
Ergonomische handbediening met LED-display voor systeem- en batterijstatus. Eénknopsbediening
Gezond personeel
Zware lasten kunnen moeiteloos worden verplaatst. Voorkomt lichamelijke klachten aan nek, rug, schouders en polsen
Flexibel gebruik
Dankzij hefmotor kan deze indien nodig worden geactiveerd. Geen grondcontact in standby-stand