Accessoire
E-Drive flex
EAN:
4031582472776
Productnummer:
EDUZ300 emergency button
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Gestandaardiseerd onderhoud
De E-Drive flex is een accessoire ontworpen voor elektrische mobiliteit met wielen, dat gebruikers maximale flexibiliteit en mob...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
Gegevensbladen
De E-Drive flex is een accessoire ontworpen voor elektrische mobiliteit met wielen, dat gebruikers maximale flexibiliteit en mobiliteit biedt in diverse omgevingen. Dit innovatieve accessoire integreert geavanceerde aandrijftechnologie met een robuuste constructie, waardoor het ideaal is voor zowel binnen- als buitengebruik. De E-Drive flex beschikt over een ergonomisch ontwerp dat naadloos aansluit op bestaande elektromobiliteitssystemen en zorgt voor optimale prestaties en gebruiksgemak. Met zijn compacte afmetingen en lichte gewichtscategorie is dit accessoire eenvoudig transporteerbaar en inzetbaar in verschillende toepassingsscenario's. De technische specificaties garanderen betrouwbare werking en duurzaamheid, terwijl de geïntegreerde veiligheidsfuncties gebruikers bescherming bieden tijdens het gebruik. Dit accessoire ondersteunt moderne elektromobiliteitsstandaarden en is compatibel met diverse platforms, wat het tot een veelzijdige oplossing maakt voor professionele en particuliere gebruikers.
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
Gestandaardiseerd onderhoud
USB-interface voor firmware-updates
Gebruiksvriendelijke montage
Handbediening kan flexibel verticaal of horizontaal worden bevestigd
Betrouwbare elektronica
Traploze snelheidsregeling (vooruit en achteruit) via veiligheidgeteste schakelaars
Praktische systeemoplossing
Eenvoudig te integreren systeemoplossing bestaande uit aandrijfeenheid, regelmodule, handbediening, batterij, oplader en montagemateriaal
Optimale bodemcontact
Hoge contactkracht tussen wiel en vloer met compenserende functie voor ongelijke oppervlakken
Verminderde ziekteverzuim
Snelle terugverdientijd door minder ziekteverzuim
Geoptimaliseerd stuurmechanisme
Als vijfde wiel voor verbeterde besturing in bochten en rechtuit rijden over lange afstanden
Langdurige werking
Met standaard batterijen ongeveer 200 startcycli bij maximale belasting
Versnelde processen
Snellere opstart met zware lasten om werkprocessen te versnellen
Duurzame constructie
Volledige bescherming tegen spatwater (IPX4)
Ergonomische bediening
Ergonomische handbediening met LED-display voor systeem- en batterijstatus. Eénknopsbediening
Gezond personeel
Zware lasten kunnen moeiteloos worden verplaatst. Voorkomt lichamelijke klachten aan nek, rug, schouders en polsen
Flexibel gebruik
Dankzij hefmotor kan deze indien nodig worden geactiveerd. Geen grondcontact in standby-stand