Ga naar hoofdinhoud Ga naar zoeken Ga naar hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!
De E-Drive montageset is een accessoire dat speciaal is ontworpen voor elektromobiliteitstoepassingen met wielen. Dit montageset biedt een complete oplossing voor de integratie van elektrische aandrijfsystemen in mobiele platforms en voorziet ingenieurs van alle noodzakelijke componenten voor een betrouwbare installatie. Het accessoire is geconstrueerd met aandacht voor compatibiliteit en gebruiksgemak, waardoor montage en onderhoud efficiënt kunnen plaatsvinden. De set ondersteunt de implementatie van moderne elektromobiliteitssystemen en is geschikt voor diverse toepassingen waarbij mobiliteit en elektrische aandrijving essentieel zijn. Met deze montageset kunnen technische professionals snel en nauwkeurig elektrische aandrijvingen installeren, wat resulteert in optimale prestaties en langdurige betrouwbaarheid van het systeem.
Artikelnummers
Artikelnummer
EDUZ740 fitting
EAN
4031582474398
Kernkenmerken
Type
Accessoire
Productnaam
E-Drive montageset
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Montageset voor handgrepen
Bevestigingstype
Voor gelijkmatige oppervlakken
Materiaal
Aluminium
Set bestaat uit
4-delige kleminrichtingen
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
Gestandaardiseerd onderhoud
USB-interface voor firmware-updates
Gebruiksvriendelijke montage
Handbediening kan flexibel verticaal of horizontaal worden bevestigd
Verminderde ziekteverzuim
Snelle terugverdientijd door minder ziekteverzuim