Zwenkwiel met centrale, dubbele rem 125 mm
Integral twin torsion
EAN:
4031582382556
Productnummer:
3946UAC125R36-32S30 R9002 4xM6 OP
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Bekroond ontwerp
Het Integral twin torsion is een wiel met centrale, totale vergrendeling, ontworpen voor toepassingen in C-armen, CT-scanners, M...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
Gegevensbladen
Het Integral twin torsion is een wiel met centrale, totale vergrendeling, ontworpen voor toepassingen in C-armen, CT-scanners, MRI-apparatuur, röntgenapparatuur, ziekenhuisbedden, microscopische apparatuur, chirurgische robots en operatietafels. De bevestiging geschiedt via een kraagpen met schakelnok voor profielbalken, korte variant, die de wielunit op eenvoudige wijze in het frame of onderstel van het apparaat borgt. Voor wasbare bedden geldt dat de pasgedeelte door de fabrikant van het ziekenhuisbed moet worden afgedicht. De behuizing is vervaardigd uit zwaar staalplaat en is voorzien van precisie kogellagers in de zwenklagering, wat zorgt voor een soepele en nauwkeurige rotatie. Het wiel heeft een diameter van 125 mm en een loopvlak van gespoten polyurethaan, dat een gelijkmatige loopeigenschap en goede bescherming van vloeren biedt. De wielas is uitgevoerd met precisie kogellagers van roestvrij staal, waardoor de lagers bestand zijn tegen corrosie. De totale hoogte van de wielunit bedraagt 150 mm. De statische belastbaarheid bedraagt 375 kg, terwijl de dynamische belastbaarheid 125 kg bedraagt bij een snelheid van 3 km/h.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Kernkenmerken
Bevestiging
Vork
Wiel
Handbediening
Duitse Design Award
Duitse Design Award
Red Dot Design Award
Red Dot Design Award
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
Gebruiksvriendelijke centrale vergrendeling
Gelijktijdige vergrendeling van meerdere wielen via centrale bedieningshendel
Bekroond ontwerp
Bekroond met prestigieuze prijzen door internationale jury’s
Sterke steun
Extreem hoge torsiestijfheid garandeert stabiliteit voor operatietafels of zware toepassingen
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
Gecertificeerde geleidbaarheid
Geleidende versie ter bescherming van gebruikers en elektrische apparaten tegen elektrostatische ontlading
Comfortabele wendbaarheid
Grote wielen en elastische naven maken het gemakkelijk om obstakels te overwinnen
Geoptimaliseerde wendbaarheid
Dubbelwiel met hoge wendbaarheid dankzij differentieeleffect
Bescherming vloer door lastverdeling
Twee wielen verdelen de last en minimaliseren vloerafdrukken