Zwenkwiel met dubbele rem 100 mm
Agila
EAN:
4031582325980
Productnummer:
2477DIK100R07-Ø27-30
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Variabele bevestigingsopties
Het Agila is een wiel met totale vergrendeling, ontworpen voor toepassingen in zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsyste...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
Gegevensbladen
Het Agila is een wiel met totale vergrendeling, ontworpen voor toepassingen in zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, ziekenhuizen, verpleeghuizen en bejaardentehuizen, professionele schoonmaakwagens en winkelinrichting en displays. De bevestiging van het wiel is uitgevoerd als synthetische expander, rond; bij het bestellen dient de vereiste binnendiameter van de slang te worden opgegeven. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, medium, en is voorzien van een zwenklager uitgevoerd als twee balraces, waardoor het wiel soepel kan draaien en zwenken. Het wiel heeft een diameter van 100 mm en is uitgerust met een conisch kogellager. De loopvlak bestaat uit massief rubber, niet-markerend, en het wiellichaam is vervaardigd uit plaatstaal. De totale hoogte van het wiel bedraagt 138 mm. De statische belastingscapaciteit bedraagt 160 kg, terwijl de dynamische belastingscapaciteit 80 kg bedraagt bij een snelheid van 3 km/h.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Kernkenmerken
Bevestiging
Vork
Wiel
Handbediening