Ga naar hoofdinhoud Ga naar zoeken Ga naar hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!
De Integral twin is een wiel met centrale totale vergrendeling, uitgerust with een kraagpen met schakelnok voor profielbalken bevestiging, waarbij wasbare bedden door de fabrikant van het ziekenhuisbed in het pasgedeelte moeten worden afgedicht. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat medium kwaliteit en voorzien van precisie kogellagers voor de zwenklager. Het wiel heeft een polyamide wiellichaam met een polyurethaan gespoten elektrisch geleidende loopvlak en afgedichte precisie kogellagers. Met een wieldiameter van 150 mm en een totale hoogte van 175 mm, biedt dit wiel een dynamische draagkracht van 150 kg bij 3 km/h en 150 kg bij 4 km/h, evenals een statische draagkracht van 450 kg. Het product is geschikt voor anesthesiewagens, C-armen, CT-scanners, MRI, röntgen, zorgbedden, ziekenhuisbedden, ziekenhuizen, verpleeghuizen en bejaardentehuizen, chirurgische robots, operatietafels en echografieapparatuur.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
2946USX150R26-28S45 D 9002 4xM8 W
EAN
4031582335453
S4-materiaalnummer
990039839
Kernkenmerken
Certificering
Getest en gecontroleerd door TÜV Süd
Type
Zwenkwiel met centrale, dubbele rem
Totale breedte
75 mm
Draagvermogen bij 3 km/u
150 kg
Draagvermogen bij 4 km/u
150 kg
Statisch Draagvermogen
450 kg
Totale hoogte
175 mm
Temperatuurbereik (maximaal)
80 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-25 °C
Totaal gewicht
1,45 kg
Productnaam
Integral twin
Standaard
EN12531 - Zwenkwielen ziekenhuisbed
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Bevestiging
Hoeveelheid bevestigingsgaten voor bouten
4
Tip
Wasbare bedwielen dienen door de ziekenhuisbed fabrikant in het bevestigingsgedeelte te worden afgedicht.
Type bevestiging
stift met schakelnok voor profielstangen
Diameter Bout
28 mm
Lengte Bout
96 mm
Schroefdraad positie
19 mm
Vork
Kleur
Grijs wit (RAL9002)
Vork Vorm
Dubbele vorkwiel
Materiaal van de behuizing
Staalplaat, medium
Zwenklager
Precisiekogellagers
Diameter koepel
70 mm
Uitzwenking
248 mm
Offset
45 mm
Zwenk radius
124 mm
Wiel
Hardheid van het loopvlak (A)
91 Shore A
Hardheid van het loopvlak (D)
40 Shore D
Wielkern materiaal
Polyamide
Materiaal loopvlak
Polyurethaan, gespoten, elektrisch geleidend
Breedte Loopvlak
15 mm
Diameter
150 mm
Breedte wielkern
15 mm
Afdekkapjes
Met afdekkapjes
Lager
Precisiekogellagers, afgedicht
Kleur Wiel
Grijs wit (RAL9002)
Handbediening
Tip
Wasbare bedwielen dienen door de ziekenhuisbed fabrikant in het bevestigingsgedeelte te worden afgedicht.

Duitse Design Award

Duitse Design Award

Red Dot Design Award

Red Dot Design Award
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
Gebruiksvriendelijke centrale vergrendeling
Gelijktijdige vergrendeling van meerdere wielen via centrale bedieningshendel
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
Gecertificeerde geleidbaarheid
Geleidende versie ter bescherming van gebruikers en elektrische apparaten tegen elektrostatische ontlading
Beschermende afdichting
Wielen met afgedichte lagers ter bescherming tegen spatwater en vuil
Chemisch bestendige componenten
Ongevoelig voor vele schoonmaakmiddelen en chemische stoffen
Gecertificeerde veiligheid
TÜV Süd gecertificeerde prestatienorm
Comfortabele wendbaarheid
Grote wielen en elastische naven maken het gemakkelijk om obstakels te overwinnen
Meertraps schakel functie
Tot drie vergrendelposities: richtingsvergrendeling, totale vergrendeling of vrije mobiliteit
Geoptimaliseerde wendbaarheid
Dubbelwiel met hoge wendbaarheid dankzij differentieeleffect
Verminderde reiniging
Dankzij overwegend gladde oppervlakken zijn de wielen snel en eenvoudig te reinigen
Bescherming vloer door lastverdeling
Twee wielen verdelen de last en minimaliseren vloerafdrukken
Geïntegreerde kabelbescherming
Geïntegreerde kabelduwer om kabels op de vloer te beschermen
Uiterst sterke constructie
Uiterst robuuste constructie
Productgalerij overslaan

Accessoires

Accessoire
Adapter
Adapter m. Gew. Stift

De Adapter is een accessoire dat speciaal is ontworpen voor gebruik met zwenkwielen en biedt een betrouwbare verbindingsoplossing voor verschillende montagetoepassing. Dit accessoire heeft een gewicht van 0,1 kg en is daarmee uitermate geschikt voor lichte tot middelzware toepassingen. De Adapter zorgt voor een naadloze integratie met bestaande zwenkwielsystemen en voldoet aan de technische vereisten voor professionele industriële omgevingen. Met zijn compacte afmetingen en lage gewicht biedt dit accessoire optimale flexibiliteit bij installatie en onderhoud van zwenkwielsystemen.

Accessoire
Omschakelhendel
Schalthebel 24S45 o. Gew. Stift

De Omschakelhendel is een Accessoire dat speciaal is ontworpen als aanvulling op wielsystemen en kastvoeringen. Dit onderdeel weegt 0,12 kg en biedt een lichte maar robuuste constructie voor efficiënte bedieningsoperaties. De hendel is geschikt voor integratie in bestaande kastorsystemen en faciliteert naadloze schakelfuncties. Met zijn compacte afmetingen en minimale gewicht draagt dit accessoire bij aan optimale mobiliteit zonder de totale belasting van het systeem significant te verhogen. De Omschakelhendel is ideaal voor toepassingen waarbij frequente positiewisselingen of bedieningsacties vereist zijn.

Accessoire
Omschakelhendel
Schalthebel 28S45 m. Gew. Stift

De Omschakelhendel is een Accessoire dat speciaal is ontworpen als aanvulling op wielstelsel-componenten. Dit onderdeel heeft een gewicht van 0,06 kg en biedt een compacte, lichtgewicht oplossing voor toepassingen waarbij schakelfunctionaliteit vereist is. Het product is geschikt voor integratie in wielsystemen en ondersteunt efficiënte bedieningsprocessen. Met zijn minimale gewicht draagt het accessoire bij aan het behoud van de totale systeembalans en is het ideaal voor toepassingen waar gewichtsoptimalisatie van belang is.

Accessoire
Omschakelhendel
Schalthebel 65S45 m. Gew. Stift

De Omschakelhendel is een Accessoire dat speciaal is ontworpen als aanvulling op wielstelsel-componenten. Dit onderdeel heeft een gewicht van 0,09 kg en biedt een compacte, lichtgewicht oplossing voor toepassingen waar schakelfunctionaliteit vereist is. Het product is geschikt voor integratie in wielsystemen en ondersteunt efficiënte bedieningsfuncties. Met zijn minimale gewicht draagt het accessoire niet significant bij aan de totale massa van het systeem, wat het ideaal maakt voor toepassingen waar gewichtsbesparing van belang is.

Accessoire
Lagerbus
Lager Buchse m. Gew. Stift SW7/16in

De Lagerbus is een accessoire dat speciaal is ontworpen voor gebruik met zwenkwielen en biedt essentiële functionaliteit voor optimale prestaties van het wielensysteem. Dit onderdeel weegt slechts 0,04 kg, wat het uitermate geschikt maakt voor toepassingen waar gewichtsbesparing van belang is zonder concessies te doen aan de structurele integriteit. De Lagerbus fungeert als kritieke component die zorgt voor nauwkeurige uitlijning en ondersteuning van de lagerstructuur, waardoor wrijving wordt geminimaliseerd en de levensduur van het zwielwiel aanzienlijk wordt verlengd. Dit accessoire is ideaal voor industriële en commerciële omgevingen waar betrouwbaarheid en duurzaamheid van essentieel belang zijn.

Accessoire
Bus
Kunststoff Huelse R48-36 Ø28 natur

De Bus is een accessoire ontworpen als montage-element voor wielen met een vierkante bus-aansluiting. Dit onderdeel heeft een diameter van 28 mm en is geschikt voor gebruik bij standaardwielconfiguraties. Met een gewicht van slechts 0,05 kg biedt de Bus een lichte oplossing voor wielassemblages, waarbij de compacte afmetingen en het minimale gewicht zorgen voor efficiënte integratie in diverse wielstelsels. De vierkante busuitvoering garandeert een betrouwbare en stabiele verbinding met het wiel, wat essentieel is voor optimale prestaties en duurzaamheid in industriële toepassingen.

Accessoire
Profielstang
Profilstahl 6kt-11x1000

De Profielstang is een accessoire dat speciaal is ontworpen voor gebruik met zwenkwielen en vaste wielen. Dit onderdeel biedt een betrouwbare verbinding en zorgt voor optimale stabiliteit bij montage. De profielstang is vervaardigd uit hoogwaardig materiaal dat duurzaamheid en lange levensduur garandeert. Het accessoire is eenvoudig te installeren en compatibel met standaard wielbevestigingssystemen. Door de robuuste constructie is het geschikt voor zware industriële toepassingen en zorgt het voor nauwkeurige uitlijning van wielen. De Profielstang ondersteunt efficiënte werking van het wielensysteem en vermindert slijtage.

Accessoire
Bus
Kunststoff Huelse R48-33,65 Ø28,1 natur

De Bus is een accessoire ontworpen als montage-element voor zwenkwielen en bestaat uit een vierkante bus met een diameter van 28 mm. Dit onderdeel weegt slechts 0,04 kg en is daarom uitermate geschikt voor lichte tot middelzware toepassingen. De vierkante uitvoering van de bus zorgt voor een betrouwbare en stabiele verbinding met het zwenkwiel-systeem. Met zijn compacte afmetingen en lage gewicht biedt deze bus een optimale oplossing voor constructies waar gewichtsreductie en ruimtebesparende montage van belang zijn.

Productgalerij overslaan

Bijpassende producten

Varianten
Zwenkwiel met centrale, dubbele rem of richtingsvastzetter 150 mm
Zwenkwiel met centrale, dubbele rem of richtingsvastzetter 150 mm
Integral twin
2944USX150R26-28S45 D 9002 4xM8 W

De Integral twin is een wiel met centrale, totale of richtingsslot, uitgerust met een kraagpen met schakelnok voor profielbalken bevestiging, waarbij wasbare bedden door de fabrikant van het ziekenhuisbed in het pasgedeelte moeten worden afgedicht. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat medium kwaliteit en voorzien van precisie kogellagers voor de zwenklager. Het wiel heeft een polyamide wiellichaam met polyurethaan gespoten elektrisch geleidend loopvlak en afgedichte precisie kogellagers, met een diameter van 150 mm. De totale hoogte bedraagt 175 mm. De dynamische belastbaarheid is 150 kg bij 3 km/h en 150 kg bij 4 km/h, met een statische belastbaarheid van 450 kg. Geschikt voor anesthesiewagens, C-armen, CT-scanners, MRI, röntgen, zorgbedden, ziekenhuisbedden, ziekenhuizen, verpleeghuizen en bejaardentehuizen, chirurgische robots, operatietafels en echografieapparatuur.

150 mm
175 mm
150 kg
150 mm
175 mm
150 kg