Wiel 85 mm
Novatech
EAN:
4031582369571
Productnummer:
RK.ETP085x80-Ø47x15,5
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Soepel glijden
Het Novatech wiel is een wielbody met een diameter van 85 mm en een loopvlak van 80 mm breedte, vervaardigd uit polypropyleen, z...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
CAD-bestanden
U kunt de constructiegegevens voor dit product downloaden.
Gegevensbladen
Het Novatech wiel is een wielbody met een diameter van 85 mm en een loopvlak van 80 mm breedte, vervaardigd uit polypropyleen, zacht. Dit wiel is ontworpen voor gebruik in castorwielen en biedt een statische draagcapaciteit van 1600 kg. De dynamische draagcapaciteit bedraagt 800 kg bij een snelheid van 3 km/h. Het wielbody is geschikt voor toepassingen waarbij zowel statische als dynamische belastingen een rol spelen.
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
Soepel glijden
Polypropyleen glijvlak voor zachte vloeren en teflon glijvlak voor harde vloeren