Ga naar hoofdinhoud Ga naar zoeken Ga naar hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!

CAD-bestanden

Het Novatech wiel is een wielbody voor zwenkwielen met een diameter van 82 mm en een loopvlak van 96 mm breedte. Het loopvlak is uitgevoerd in polypropyleen, zacht, wat optimale demping en slijtagebestendigheid biedt. Dit wiel heeft een statische draagcapaciteit van 1500 kg en een dynamische draagcapaciteit van 750 kg bij een snelheid van 3 km/h. De wielbody is geschikt voor industriële toepassingen waarbij betrouwbaarheid en duurzaamheid essentieel zijn.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
RK.ETP082x96-Ø52x14
EAN
4031582330656
Kernkenmerken
Type
Wiel
Draagvermogen bij 3 km/u
750 kg
Statisch Draagvermogen
1500 kg
Temperatuurbereik (maximaal)
60 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-20 °C
Productnaam
Novatech
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Wiel
Hardheid van het loopvlak (A)
92 Shore A
Wielkern materiaal
Niet gedefinieerd
Materiaal loopvlak
Polypropyleen, zacht
Diameter kogellager
52 mm
Breedte Kogellager
14 mm
Breedte Loopvlak
96 mm
Diameter
82 mm
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
Soepel glijden
Polypropyleen glijvlak voor zachte vloeren en teflon glijvlak voor harde vloeren