Ga naar hoofdinhoud Ga naar zoeken Ga naar hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!

CAD-bestanden

Het Novatech wiel is een wielbody met een diameter van 75 mm en een loopvlak van 60 mm breedte, vervaardigd uit polypropyleen, zacht. Dit wiel is ontworpen voor gebruik in castorwielen en biedt een statische draagcapaciteit van 1100 kg. De dynamische draagcapaciteit bedraagt 550 kg bij een snelheid van 3 km/h. Het wielbody materiaal is niet gedefinieerd. Dit product combineert duurzaamheid met een hoge belastbaarheid, wat het geschikt maakt voor industriële en commerciële toepassingen.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
RK.ETP075x60-Ø47x14
EAN
4031582369502
Kernkenmerken
Type
Wiel
Draagvermogen bij 3 km/u
550 kg
Statisch Draagvermogen
1100 kg
Temperatuurbereik (maximaal)
60 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-20 °C
Productnaam
Novatech
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Wiel
Hardheid van het loopvlak (A)
92 Shore A
Wielkern materiaal
Niet gedefinieerd
Materiaal loopvlak
Polypropyleen, zacht
Diameter kogellager
47 mm
Breedte Kogellager
14 mm
Breedte Loopvlak
60 mm
Diameter
75 mm
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
Soepel glijden
Polypropyleen glijvlak voor zachte vloeren en teflon glijvlak voor harde vloeren